Edmund Optics® (EO), führender Anbieter von optischen Komponenten, stellt die TECHSPEC® extrem kompakten Mikro-Objektive vor. Diese Mikroskopobjektive sind die kleinsten Objektive von EO und nahezu die kürzesten und kompaktesten Objektive in ihrer Arbeitsabstands-, Vergrößerungs- und Auflösungsklasse. Die Vergrößerung der Objektive lässt sich durch verschiedene Verlängerungszylinder unkompliziert nach Kundenwunsch verändern. Auch die numerische Apertur sowie der Arbeitsabstand lassen sich durch einen Wechsel der Basisoptik im Objektiv anpassen. TECHSPEC® extrem kompakte Mikro-Objektive bieten eine beugungsbegrenzte Auflösung in einem kompakten, leichten Gehäuse für höchste Präzision in den unterschiedlichsten Anwendungen.
Ähnliche Eigenschaften bei der Bildverarbeitung wie unendlich korrigierte Objektive
Obwohl diese Objektive endlich korrigiert sind, erreichen sie ähnliche Eigenschaften bei der Bildverarbeitung wie unendlich korrigierte Objektive. Sie erfordern keine Tubuslinse, um ein Bild auf dem Sensor zu erzeugen. TECHSPEC® extrem kompakten Mikro-Objektive sind in 4 Versionen erhältlich mit einer Vergrößerung von 2X und einer Brennweite von 8 mm oder 10 mm. Die Optiken haben zwei unterschiedliche numerische Aperturen mit Arbeitsabständen von 11,4 mm und 9,9 mm. Angeboten werden fünf verschiendene C-Mount Verlängerungszylinder für die 8 mm und 10 mm Objektive und somit insgesamt 10 Modelle, mit Vergrößerungen von 2X, 4X, 5X, 10X, 15X und 20X. Die TECHSPEC® extrem kompakten Mikro-Objektive sind ab Lager verfügbar und sofort lieferbar.
Erhältlich mit zwei verschiedenen Brennweiten und Arbeitsabständen
Die RoHS konformen TECHSPEC® Ultra Compact Objective Assemblies are available in four models with 2X magnification, with focal lengths of 8mm or 10mm. The base optics use two different numerical aperatures with working distances of 11.4mm and 9.9mm. Five different C-Mount extension tubes are offered for the 8mm and 10mm lenses, for a total of ten models, with magnifications of 2X, 4X, 5X, 10X, 15X and 20X. TECHSPEC® Ultra Compact Objective Assemblies are in-stock and ready for immediate delivery.
Informationen zu EO:
Edmund Optics® ist ein weltweit führender Hersteller und Distributor von Präzisionsoptiken, optischen Baugruppen und Bildverarbeitungskomponenten mit Hauptsitz in den USA sowie Fertigungsstätten in den USA, Europa und Asien, sowie einem globalen Vertriebsnetzwerk. EO verfügt über den weltweit größten Lagerbestand an optischen Komponenten für eine unverzügliche Belieferung und bietet Produkte, ob als Standard oder kundenspezifisch, ob in kleinen Stückzahlen oder größeren Volumina, für diverse Branchen. Bestellungen können telefonisch unter +49 (0)6131 5700 0, per Katalog oder über die Internetseite www.edmundoptics.de erfolgen oder kontaktieren Sie uns unter [email protected].